Módulos de cambio de herramientas

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE8

Módulos de paso Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: KE8

Módulo eléctrico Ethernet estilo K (receptáculo codificado en D M12 de 4 patillas) y alimentación (receptáculo macho M8 de 4 patillas)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  KE8
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • 4 patillas – Ethernet, 4 patillas – Alimentación.
  • capacidad de 4 Amp/125VAC.
  • Ethernet – M12, 4 patillas, receptáculo Ethernet con codificación D.
  • Alimentación – M8, receptáculo de 4 patillas.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellados contra la humedad y el polvo cuando están acoplados.

Materiales

  • Carcasa de aluminio
  • Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 4 Amp/125VAC
Peso lateral maestro 0.17 kg
Peso del lado de la herramienta 0.14 kg
Número total de clavijas 8
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-KE8 Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-KE8-M Módulo eléctrico Ethernet estilo K (receptáculo codificado en D M12 de 4 patillas) y alimentación (receptáculo macho M8 de 4 patillas)
Soporte para herramientas 9120-KE8-T Módulo eléctrico Ethernet estilo K (receptáculo codificado en D M12 de 4 patillas) y alimentación (receptáculo macho M8 de 4 patillas)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..