Módulos de cambio de herramientas

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: ME10

Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code

Ver todas las funciones
Número de modelo: ME10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo eléctrico para pasar señales Ethernet 10/100-Mbit y conexiones de alimentación auxiliar.
  • Para aplicaciones que requieren el paso de cable Ethernet industrial Cat5e.
  • Conector Ethernet apantallado M12 hembra de 4 patillas con codificación D.
  • Conector de alimentación M12, 4 patillas +FE con codificación L no apantallado.
  • Contactos a prueba de dedos en el lado Master.
  • Clase de protección IPX5 cuando está acoplado.
  • Compatible con el estándar PoE+ Power over Ethernet.

Materiales

  • Carcasa de acetal relleno de vidrio
  • Placas de cubierta de aluminio anodizado
  • Clavijas de contacto chapadas en metal precioso
  • Junta de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Señal (.6Amp/60V máx.)
Alimentación (4Amp/63VDC máx.)
Peso lateral maestro 0.07kg
Peso del lado de la herramienta 0.06kg
Número total de clavijas 8
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo ME10 Dibujos Inglés
Plano del módulo ME10A Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-ME10-M Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code, lado maestro
9120-ME10-T Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code, lado de la herramienta
9120-ME10A-M Módulo eléctrico ME10A, código D M8, código A M8, lado maestro
9120-ME10A-T Módulo eléctrico ME10A, código D M8, código A M8, lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-ME10A-M Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code
Soporte para herramientas 9120-ME10A-T Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code
Soporte para herramientas 9120-ME10-M Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code
Soporte para herramientas 9120-ME10-T Módulo eléctrico ME10, M12 D-Code, M12 L-Code

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..