Características del producto
Características
- 4 clavijas.
- capacidad de 2 Amp/60VAC.
- Conector Ethernet M12 de 4 contactos con codificación D.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
Materiales
- Carcasa de aluminio
- Cabezales chapados en metal precioso en las clavijas de resorte
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 2 Amp/60VAC máx. |
| Peso lateral maestro | 0.18 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.14 kg |
| Número total de clavijas | 4 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo RE5 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RE5-T | Módulo Ethernet Pass Through Tool con 4 patillas y apantallamiento |
| 9120-RE5-M | Módulo maestro de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RE5-M
- 9120-RE5-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RE5-M | Módulo de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje |
|
|
9120-RE5-T | Módulo de paso Ethernet con 4 patillas y blindaje |
|