Módulos de cambio de herramientas

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Módulos Pass-Through Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Módulo Ethernet con juntas de Viton, encapsulado

Ver todas las funciones
Número de modelo:  S5EPD
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector hembra de 4 contactos con codificación D en la herramienta maestra y en la herramienta.
  • Juntas de Viton.
  • Encapsulado.

Materiales

  • Carcasa de aluminio.
  • Pasadores de acero.
  • Espaciador de Delrin.
  • Junta de Viton.
Especificación Valor
Características eléctricas 2 amperios/60 V
Peso lateral maestro 0.27 kg
Peso del lado de la herramienta 0.18 kg
Número total de clavijas 4
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo S5EPD Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-S5EPD-M-V S5EPD Master, módulo Ethernet, juntas de Viton, encapsulado
9120-S5EPD-T-V Herramienta S5EPD, módulo Ethernet, juntas de Viton, encapsulado
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-S5EPD-M-V Módulo Ethernet con juntas de Viton, encapsulado – Lado principal
Soporte para herramientas 9120-S5EPD-T-V Módulo Ethernet con juntas de Viton, encapsulado – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..