Características del producto
Características
- Módulo eléctrico para pasar conexiones de alimentación Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación.
- Conectores de comunicación estándar M12 de 4 patillas con codificación D para el paso de señales Ethernet.
- NOTA: El módulo TME puede sobrepasar el cuerpo del Master/Tool en algunos QCs. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
- NOTA: Cuando se utiliza en el QC-110, existe una ligera posibilidad de que los accesorios de suministro de aire golpeen el borde del módulo TME. Consulte a un gestor de cuentas de ATI para obtener más información.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y pasadores de contacto rodiados
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
Circuito Ethernet – 2 Amp/150V Circuito de alimentación auxiliar – 6 Amp/250V Circuito de alimentación servo – 6 Amp/250V |
| Peso lateral maestro | 0.40 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.37 kg |
| Número total de clavijas | 31 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-TME | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-TME-T | Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación |
| 9120-TME-M | Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TME-M
- 9120-TME-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TME-M | Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación – Lado maestro |
|
|
9120-TME-T | Módulo de paso con conectores para Ethernet, alimentación auxiliar y servoalimentación – Módulo de herramientas |
|