Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL12

Módulos PROFINET: DL12

Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pines con codificación D para comunicación PROFINET; conector mini de 5 polos para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Protección contra arcos eléctricos aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL mediante cables LED en el maestro. También es compatible con el identificador de herramienta (Tool-ID) del módulo de herramientas. El circuito de seguridad cumple con la norma ISO 13849 PLd.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DL12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL12 permiten la comunicación y el control del Cambiador de herramientas mediante una interfaz PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un único cable PROFINET controle el Cambiador de herramientas y conecte los dispositivos PROFINET posteriores.
  • Los módulos maestro y de herramientas cuentan con un conector Minifast de 5 pines para la conexión a la alimentación eléctrica.
  • Los módulos maestro y de herramientas cuentan con un conector M12 con codificación D para la conexión a PROFINET.
  • Se aplica protección contra arcos eléctricos a las señales de alimentación US1 y US2, así como a las de bloqueo, desbloqueo y detección RTL mediante cables con LED en el módulo maestro.
  • También se admite un identificador de herramienta de 5 dígitos desde el módulo de herramienta (0-99999).
  • Es obligatorio utilizar adaptadores de válvula JR4, JT7, JU4 o JU5 para controlar el mecanismo de bloqueo del Cambiador de herramientas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Resorte y pines de contacto chapados en metal precioso.
  • Juntas de nitrilo.
Specification Value
Parámetros eléctricos Salida de alimentación – Señal de 10 amperios
– 3 amperios/30 V CC máx.
Peso lateral del maestro 1,19 kg
Peso lateral de la herramienta 0,65 kg
Número total de pines
Descripción de los pines
Rango de temperatura de funcionamiento De 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-DL12 Dibujos Inglés
9620-20-C-DL12 Manuales Inglés
9630-20-SC8 Dibujos Inglés
9620-20-D-AL2 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL12-M Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pines con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 polos para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Prevención de arcos aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master. También admite Tool-ID desde el módulo de herramientas. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DL12-T Módulo PROFINET con conector M12 de 4 polos codificado en D para PROFINET, miniconector de 5 polos para alimentación auxiliar; admite Arc Prevention; M12 de 5 polos para admitir TSI en la herramienta y 5 interruptores independientes Tool-ID – lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..