Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL16

Módulos PROFINET: DL16

Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo Tool.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DL16
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL16 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
  • El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Se suministran cinco (5) interruptores Tool-ID independientes (0-99999).
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloqueadas y desbloqueadas.
  • Servidor web integrado

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas Alimentación auxiliar: 9 Amp / 20-29 VDC
PROFINET: 1 Amp / 30VDC máx
Nota: La prevención de arco se aplica a la alimentación US1 y US2
Peso lateral maestro 0.98 kg
Peso del lado de la herramienta 0.98 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Descripción
9121-DL13-T Codificación D M12 de 4 patillas, Mini de 5 patillas, TSI, Arc Prev
9121-DL16-M Codificación D M12 de 4 patillas, Mini de 5 patillas, TSI, Arc Prev. Detección de bloqueo/desbloqueo/RTL, cables LED
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL13-T El módulo PROFINET proporciona (1) puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector M12 de 4 pines codificado en D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 pines para alimentación US1 y US2, conector M12 de 4 pines para interruptor TSI, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el lado Maestro – Herramienta
Soporte para herramientas 9121-DL16-M Módulo PROFINET Master con conmutador Ethernet integrado y Web Enabled, conector M12 de 4 pines codificado en D para comunicación Profinet, miniconector de 5 pines para alimentación US1 y US2, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Bloqueo, desbloqueo y detección RTL con cables LED en el maestro. También admite ID de herramienta desde el módulo de herramientas. Compatible con DL13-T, con pines dobles

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..