Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL4

Módulos PROFINET: DL4

Módulo PROFINET con conectores RJ45 Push-Pull Ethernet y 5-Pin Push-Pull Power, prevención de arcos. 0-99999 Tool-ID. TSI en el lado de la herramienta.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DL4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL4 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
  • Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
  • El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.
  • Se suministran cinco (5) interruptores Tool-ID independientes (0-99999).
  • Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloqueadas y desbloqueadas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas Alimentación US1 y US2 – 10 Amp/12-30VDC
Peso lateral maestro 1.11 kg
Peso del lado de la herramienta 0.79 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-DL4 Dibujos Inglés
9630-20-DL4M DL14T Dibujos Inglés
9620-20-C-DL4 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DL4-T Módulo de control PROFINET DL4 – Lado de la herramienta
9121-DL4-M DL4 Módulo de control PROFINET – Lado maestro
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL14-T El módulo PROFINET Tool proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector Push-Pull RJ45 para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1 y US2, conector hembra M12 de 5 pines para soportar ETI basada en RFID en la herramienta, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el Maestro. Compatible con DL4-M – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-DL4-M Módulo PROFINET con conmutador Ethernet, conector Push-Pull RJ45 para comunicaciones Ethernet, conector Push-Pull de 5 patillas para alimentación US1/US2, prevención de arcos aplicada a la alimentación US1/US2. Conector hembra M12 de 5 patillas para interruptor de seguridad Klaschka, TSI, detección de bloqueo/desbloqueo/RTL con cables LED – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DL4-T El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector Push-Pull RJ45 para Ethernet, conector Push-Pull de 5 pines para alimentación US1/US2, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..