Características del producto
Características
- Los módulos de señales DT4 proporcionan al cliente un medio para suministrar alimentación auxiliar y señales PROFINET a las E/S aguas abajo en aplicaciones de acoplador de utilidades.
- Los módulos Master y Tool disponen de conectores hembra M12 de 4 patillas con codificación D para la interfaz de comunicaciones PROFINET con los dispositivos de fin de brazo.
- los módulos Master y Tool disponen de conectores Mini Fast de 5 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
- Una funda flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
- El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento. La Prevención de Arco se controla en el Master a través de un conector macho de 4 pines con código A.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
Alimentación – 8 Amp/12-30VDC Señal – 3 Amp/250V máx. |
| Peso lateral maestro | 0.91 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.62 kg |
| Número total de clavijas | 18 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de señal | PROFINET |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-DT4-T | Módulo Profinet Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos |
| 9121-DT4-M | Módulo Profinet Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DT4-M
- 9121-DT4-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DT4-M | Módulo PROFINET Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación PROFINET, conector macho mini de 5 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Dos (2) conectores M12 de 4 patillas para señal de verificación de conexión y control de prevención de arcos. Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado, Aux. No Conmutado. – Lado maestro |
|
|
9121-DT4-T | Módulo PROFINET Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación PROFINET, conector macho mini de 5 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Dos (2) conectores M12 de 4 patillas para señal de verificación de conexión y control de prevención de arcos (compatible con el maestro). Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado, Aux. No Conmutado. – Lado de la herramienta |
|