Características del producto
Características
- 4 patillas, contactos de alimentación de 100 amperios/600 VCC.
- 2 contactos, contactos de señal de 30 Amp/250VDC.
- Protección ambiental IP65 sólo cuando están acoplados.
- Contactos totalmente reemplazables en el maestro y la herramienta.
- Empuñadura de cable M40 cableable en campo para rangos de cable de 22 – 32 mm.
- El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-40 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
- La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 F.
- No acople ni desacople los módulos a menos que se haya desconectado y descargado la alimentación tanto aguas arriba como aguas abajo.
- La tierra de protección (PE) o la tierra de seguridad debe ser suministrada por el equipo/cableado del cliente.
- La clavija 1 de Master y Tool está conectada internamente a la carcasa del módulo como tierra de seguridad. La toma de tierra de seguridad puede retirarse en las instalaciones del cliente.
- Salida radial.
Materiales
- Carcasa de aluminio niquelado químicamente.
- Cabezas de las clavijas de resorte chapadas en metal precioso
- Pasadores de contacto chapados en metal precioso
- Placa de cubierta de Delrin®.
- Junta de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas |
Potencia – 100 Amp/600VDC cuando se acopla a un QC-40 o superior Señal – 30 Amp/250VDC. |
| Peso lateral maestro | 0.77 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.73 kg |
| Número total de clavijas | 6 |
| Pins Descripción |
Potencia – 4 Señal – 2 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 37,8 °C |
| Tipo | Módulos de alta corriente |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-MTC6C-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MTC6C-T |
|