Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PA22

Módulos de alta corriente: PA22

Módulo de alta corriente con (3) contactos de 200 amperios, conexión directa Robifix

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PA22
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Alta capacidad de transporte de corriente; capaz de hasta 180 amperios y hasta 800 voltios para alimentar las herramientas del cliente. Consulte Elec. Rating para más detalles.
  • La tecnología patentada de acoplamiento cónico de ATI proporciona una gran área de contacto para aplicaciones de alta corriente, a la vez que permite a los clientes transferir corriente de la herramienta maestra a la herramienta con excelentes capacidades de desalineación y características de desgaste reducidas en comparación con los conectores macho y hembra.
  • Diseño compatible con versiones anteriores para acoplarse con el módulo de alta corriente estilo PA20 y PA21.
  • Las puntas de contacto se sustituyen y reparan fácilmente.
  • Contactos empotrados en el lado maestro para evitar el contacto humano involuntario.
  • El diseño modular permite que las conexiones de cables salgan por la izquierda o por la derecha para mejorar la vestimenta y la versatilidad del robot (consulte la Guía de numeración de piezas).
  • Conexiones RobiFix directas al robot y a la herramienta.

Materiales

  • Contactos de cobre chapado.
  • Placa de montaje de aluminio, aisladores G10/FR4.
  • Placa de montaje de Delrin.
Specification Value
Características eléctricas El módulo maestro PA22 tiene una capacidad nominal de 180 A/800 V, limitada por el conector RobiFix (capacidad nominal de 150 A/600 V).
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 3
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 101 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Descargar Tipo de descarga Idioma
9121-PAE-T Dibujos Inglés
9630-20-PA22RAM PA21RAPT Dibujos Inglés
9620-20-F-PA22RAM PA21RAPT Manuales Inglés
9640-20-1121 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PA21LAP100-T 9121-PA21LAP100-T
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA22LA-M Módulo de alta corriente PA22, (3) contactos de 200 amperios, conexión directa Robifix, maestro, amortiguador de alimentación izquierdo
9121-PA21RAP100-T 9121-PA21RAP100-T
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA22RA-M Módulo de alta corriente PA22, (3) contactos de 200 amperios, conexión directa Robfix, maestro, toma de alimentación derecha
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PA21LAP1.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 1,0 metros, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21LAP2.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 2,0 metros, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21L-T Módulo de herramienta PA21 con (3) contactos, 200 Amp, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21RAP1.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 1,0 metros, alimentación derecha – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21RAP2.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 2,0 metros, alimentación derecha – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21R-T Módulo de alta corriente, (3) contactos, 200 amperios, alimentación derecha – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PA22LA-M Módulo de alta corriente PA22, (3) contactos de 200 amperios, conexión directa Robifix, maestro, toma de alimentación izquierda
Soporte para herramientas 9121-PA22RA-M Módulo de alta corriente PA22, (3) contactos de 200 amperios, conexión directa Robifix, maestro, toma de alimentación derecha
Soporte para herramientas 9121-PAE-T Cubierta protectora – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..