Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PG0

Módulos de alta corriente: PG0

módulo de 1 contacto, 600 amperios (sin superar los 800 voltios) (se necesita placa adaptadora)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PG0
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Utilizado como contacto de masa en soldadura.
  • Diseñado para transportar alta corriente desde el robot hasta el utillaje del cliente.
  • Consiste en un contacto de cobre plateado, capaz de transportar 600 Amperios cuando está acoplado. La tensión no debe superar los 800 voltios.
  • Admite cables de hasta 4/0 AWG.
  • Se recomienda la instalación de protección contra sobrecorriente en el circuito primario de alimentación.
  • Contacto No-Touch en el lado Master.

Materiales

  • Contacto de cobre plateado
  • Carcasa de aluminio
  • Junta de nitrilo.
Specification Value
Características eléctricas 600 Amp/800V máx. ciclo de trabajo del 100
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 1
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-PG0 Dibujos Inglés
9620-20-F-PG0 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-PG0-T Módulo de herramientas de alta corriente, 1 contacto, 600 amperios, con adaptadores
9120-PG0-M Módulo maestro de alta corriente, 1 contacto, 600 amperios, con adaptadores
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FP-34NPT-PG0 kit de placa de conexión 3/4 NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-PG0-M módulo de 1 contacto, 600 amperios (sin superar los 800 voltios) (se necesita placa adaptadora)
Soporte para herramientas 9120-PG0-T módulo de 1 contacto, 600 amperios (sin superar los 800 voltios) (se necesita placa adaptadora)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..