Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF16

Servomódulos: EF16

Servomódulo con (3) conectores Amphenol y (2) conectores M12 Eurofast en el lado maestro y (3) conectores Amphenol y (2) conectores M12 Eurofast y (1) conector Microfast 1/2-20 UNF en el lado de la herramienta

Ver todas las funciones
Número de modelo: EF16
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pasador central extendido para el primer contacto.
  • Cableado FANUC/MILCO.
  • conector M12 de 4 hilos para detección de temperatura y tensión secundaria.
  • conector M12 de 3 hilos para batería de reserva en el lado de la herramienta.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Bloques de Ultem® y Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas Corriente del motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corriente del codificador – 3 Amp, 250VAC/30VDC máx.
Peso lateral maestro 1.27 kg
Peso del lado de la herramienta 1.18 kg
Número total de clavijas 26
Pins Descripción Potencia – 7
Señal – 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo de la batería de reserva de 3 polos del servomódulo Dibujos Inglés
Plano del módulo EF16 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-EF16-T Servomódulo de herramientas con 3 conectores Amphenol y (3) M12
9121-EF16-M Servomódulo Master con 3 conectores Amphenol y (2) M12
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF16-M Servomódulo con (3) conectores Amphenol y (2) conectores M12 Eurofast – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-EF16-T Servomódulo con (3) conectores Amphenol y (2) conectores Eurofast M12 y (1) conector Microfast 1/2-20 UNF – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..