Características del producto
Características
- Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
- Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
- Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
- El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellado contra la humedad y el polvo.
- Pin central extendido para el primer contacto.
- conector hembra M12 de 5 patillas en el módulo de herramientas para una batería de reserva especialmente diseñada (9005-20-2374).
- Regleta de terminales interna de 4 posiciones para cableado auxiliar en el módulo principal y en el módulo de herramientas.
- Alivio de tensión para el cableado auxiliar.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Placas de conexión Delrin
- Juntas de nitrilo
- Contactos chapados en metal precioso
- Bloques de Ultem® y Delrin
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Alimentación – 13 Amp/500VAC/700VDC Señal – 3 Amp/250VAC/30VDC |
| Peso lateral maestro | 1.28 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.27 kg |
| Número total de clavijas | 21 |
| Pins Descripción |
Potencia – 4 Señal – 17 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-EF50-T | Servomódulo Fanuc con alimentación hembra de 4 pines, codificador hembra de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, batería de reserva hembra de 5 pines, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno – herramienta. Compatible con EF50 Master y EF9 Master |
| 9121-EF50-M | Servomódulo Fanuc con alimentación macho de 4 pines, codificador macho de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno – Master. Compatible con EF50 Tool y EF24 Tool |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-EF50-M
- 9121-EF50-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF50-M | Servomódulo Fanuc con alimentación macho de 4 pines, codificador macho de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno. Compatible con herramientas EF50 y EF24 – Lado maestro |
|
|
9121-EF50-T | Servomódulo Fanuc con alimentación hembra de 4 patillas, codificador hembra de 17 patillas, conexiones de soldadura adaptables, batería de reserva hembra de 5 patillas, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno, compatible con maestros EF50 y EF9 – Lado de la herramienta |
|