Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF61

Servomódulos: EF61

Servomódulo con (1) conector JAE de 10 patillas, (1) conector Amphenol de 4 patillas (1) conector Amphenol de 3 patillas y (2) conectores M12 Eurofast.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  EF61
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Conecta la alimentación eléctrica, el freno y las señales a un servomotor transgun.
  • El lado de la herramienta admite una batería de reserva opcional para el codificador del servomotor.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Juntas contra la humedad y el polvo.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Bloques de Ultem® y Delrin
Specification Value
Características eléctricas Alimentación – 13 Amp/500VAC máx.
Señal (10 contactos) – 3 Amp/200VAC máx.
Señal (4 patillas) – 4 Amp/250VAC máx.
Batería – 4 Amp/250VDC
Peso lateral maestro 1.27 kg
Peso del lado de la herramienta 1.13 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción Alimentación – 3 y 4
Señal – 10 y 4
Batería – 3
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-EF61 Dibujos Inglés
9620-20-E-A Servo Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF61-M Servomódulo con (1) conector JAE de 10 patillas, (1) conector Amphenol de 4 patillas (1) conector Amphenol de 3 patillas y (2) conectores M12 Eurofast. – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-EF61-T Servomódulo con (1) conector JAE de 10 patillas, (1) conector Amphenol de 4 patillas (1) conector Amphenol de 3 patillas y (2) conectores Eurofast M12. – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..