Servomódulos: EF64

Servomódulos: EF64

Ver todas las funciones
Número de modelo: EF64
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa la alimentación eléctrica y las conexiones de señal al servomotor de la pistola de soldar ARO.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado en la herramienta.
  • Los circuitos de potencia y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado de señal tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pasador central extendido para el primer contacto.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de acetal
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Bloques de pasadores de acetal.
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación (P1) – 10 Amp/400 V
Señal (S1 – Pines del codificador, FG) – 2,1 Amp/50 V
Señal (S1 – Otros pines) – 3 Amp/50 V
Señal (S2) – 4 Amp/250 V
Peso lateral maestro 1.24 kg
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 15
Pins Descripción Alimentación (P1) – 4
Señal (S1) – 8 (Maestro) / 9 (Herramienta)
Señal (S2) – 3
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del cliente, EF64 Dibujos Inglés
Manual del servomódulo general Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-EF64-M Servomódulo, (1) conector de alimentación JAE de 4 patillas, (1) conector de señal JAE de 10 patillas, (1) conector de señal codificada M12 A de 4 patillas, maestro
9121-EF64-T Servomódulo, (1) conector de alimentación Harting de 12 patillas, (1) conector de señal Harting de 21 patillas, (1) conector de señal codificada M12 A de 4 patillas, herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF64-M (1) Conector de alimentación JAE de 4 patillas, (1) Conector de señal JAE de 10 patillas, (1) Conector de señal M12 de 4 patillas con código A
Soporte para herramientas 9121-EF64-T (1) Conector de alimentación Harting de 12 patillas, (1) Conector de señal Harting de 21 patillas, (1) Conector de señal M12 de 4 patillas con código A

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..