Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF9

Servomódulos: EF9

Conjunto de servomódulo con especificaciones FANUC/MILCO con (2 conectores Amphenol, (1) conector M12 y regleta de terminales de 4 posiciones

Ver todas las funciones
Número de modelo:  EF9
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pasador central extendido para el primer contacto.
  • Cableado FANUC/MILCO.
  • conector M12 de 4 hilos para detección de temperatura.
  • Regleta de bornes interna de 4 posiciones para cableado auxiliar.
  • Alivio de tensión para el cableado auxiliar.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Bloques de Ultem® y Delrin
Specification Value
Características eléctricas Corriente del motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corriente del codificador – 3 Amp, 250VAC/30VDC máx.
Peso lateral maestro 1.27 kg
Peso del lado de la herramienta 1.20 kg
Número total de clavijas 26
Pins Descripción Potencia – 7
Señal – 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-EF9M EF24T Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-EF56-T Servomódulo Fanuc Tool con alimentación hembra de 4 pines, codificador hembra de 17 pines, conector M12 de sobretemperatura, batería de reserva hembra de 5 pines, sin freno. Compatible con EF9 Master.
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF24-T Servomódulo con conector de alimentación de 4 patillas, conector de codificador de 17 patillas, conexiones de sobretemperatura y soldadura adaptativa, batería de reserva, sin freno – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-EF56-T Servomódulo con alimentación hembra de 4 patillas, codificador hembra de 17 patillas, conector M12 de sobretemperatura, batería de reserva hembra de 5 patillas, sin freno – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-EF9-M Conjunto de servomódulo con especificaciones FANUC/MILCO con (2) conectores Amphenol, (1) conector M12 y regleta de terminales de 4 posiciones – Lado principal

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..