Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: REP6

Servomódulos: REP6

Servomódulo con conector Intercontec M23 de 6 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  REP6
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conector M23 de 6 patillas.
  • 10 Amp/630VDC.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso
  • Conectores Amphenol
Specification Value
Características eléctricas 10 Amp/630VDC
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Número total de clavijas 10
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo REP6 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-REP6-T Servomódulo Intercontec M23 de 6 patillas – Lado de la herramienta
9120-REP6-M Intercontec 6-Pin M23 Servo Módulo – Lado Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-REP6-M Servomódulo con conector Intercontec M23 de 6 patillas
Soporte para herramientas 9120-REP6-T Servomódulo con conector Intercontec M23 de 6 patillas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..