Características del producto
Características
- 12 polos, interfaz de conector M23.
- 3.capacidad de 5 Amp/160 VAC.
- Apantallamiento del conector pasante.
- Contactos No-Touch en el Módulo Maestro.
- 4 pares de hilos trenzados para las señales del resolver.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
Materiales
- Clavijas chapadas en metal precioso.
- Conectores Amphenol.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3.5A / 160V |
| Peso lateral maestro | 0.23 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.8 kg |
| Número total de clavijas | 12 |
| Pins Descripción | Señal – 12 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo RES10B | Dibujos | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RES10B-M
- 9120-RES10B-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES10B-M | Módulo de servoseñal con conector M23 de 12 polos, cableado STP |
|
|
9120-RES10B-T | Módulo de servoseñal con conector M23 de 12 polos, cableado STP |
|