Características del producto
Características
- interfaz de conector M23 de 17 polos.
- Para pasar señales de realimentación de codificadores de servomotores Allen-Bradley (protocolo Hyperface).
- El blindaje del conector pasa a través de la clavija de tierra.
- Pares trenzados para señales de codificador/resolvedor.
- Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
- Contactos No-Touch en el módulo maestro.
- capacidad de 3 Amp/125 VAC.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Pasadores chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
| Specification | Value |
|---|---|
| Características eléctricas | 3 amperios / 125 VCA |
| Peso lateral maestro | 0.24 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Número total de clavijas | 17 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del cliente del módulo eléctrico RES17 | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-RES17-T | Módulo de servoseñal, herramienta |
| 9120-RES17-M | Módulo de señal servo, Master |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-RES17-M
- 9120-RES17-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RES17-M | Módulo de señal servo, Master |
|
|
9120-RES17-T | Módulo de servoseñal, Herramienta |
|