Características del producto
Características
- Módulo de alineación bruta
- Proporciona una capacidad de desalineación de hasta 11 mm.
- Sólo recomendado para QC-100.
Materiales
- Aluminio Carcasa principal
- Acero para herramientas Alojamiento de herramientas
- Componentes del pasador de acero inoxidable endurecido.
| Specification | Value |
|---|---|
| Peso lateral maestro | |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alineación |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9120-GA2-M | Módulo de alineación bruto Maestro |
| 9120-GA2-T | Herramienta del módulo de alineación bruta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-GA2-M
- 9120-GA2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GA2-M | Módulo de alineación bruta – Lado principal |
|
|
9120-GA2-T | Módulo de alineación bruta – Lado de la herramienta |
|