Características del producto
Características
- Módulo de alineación bruto, adapta módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
- Permite una desalineación x-y de hasta 1/2″.
- Adaptador utilizado para montar módulos de patrón J16 simples o dobles a QC.
- (1) pasador de alineación de 1,25″ en el lado maestro.
- (1) casquillo de 1,25″ en el lado de la herramienta (redondo en la herramienta JL3 y alargado en la herramienta JL4).
- Cuando se utiliza en el cambiador de herramientas, se necesitan (2) maestros JL3, (1) herramienta JL3 y (1) herramienta JL4.
Materiales
- Carcasa de aluminio anodizado
- Pasador de alineación de acero inoxidable tratado térmicamente
- Casquillo de acero para herramientas A2 endurecido.
| Specification | Value |
|---|---|
| Peso lateral maestro | 1.43 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.86 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alineación |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Plano del módulo JL3, JL4 | Dibujos | Inglés |