Acopladores Utilitarios

Acopladores utilitarios: UC-GH2

Acopladores utilitarios: UC-GH2

  • El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
  • Tamaño compacto.
  • Cierre patentado que atrae los servicios.
  • (16) puertos de paso M6.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.

Número de modelo:  UC-GH2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • El acoplador manual conecta varias líneas a la vez.
  • Tamaño compacto.
  • Cierre patentado que atrae los servicios.
  • (16) puertos de paso M6.
  • Vida útil nominal: 30.000 ciclos.
Specification Value
Tipo de cumplimiento Ninguno
Tipo de cierre Manual
Fuerza mínima de acoplamiento
Temperatura mínima de funcionamiento -28.9 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 65.6 °C
Módulo Pisos
Tipo de módulo Medio
Número de puertos 16
Tipo de puerto Pasar
Peso 2.3 kg
Gama de conformidad X/Y
Cumplimiento de la Z
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-GH2-M Dibujos Inglés
9620-20-B-GHx Manuales Inglés
Descargar Descripción
UC-GH2 Maestro Acoplador utilitario manual, 16 orificios pasantes, M6
Herramienta UC-GH2 Acoplador utilitario manual, 16 orificios pasantes, M6

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..