Características del producto
- (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades ATI estándar.
- Cuerpo de tamaño compacto.
- Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
- Sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta.
- Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
- Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de cumplimiento | Integrado |
| Tipo de cierre | Ninguno |
| Fuerza de acoplamiento mínima | 180 N |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 65.6 °C |
| Módulo Pisos | 4 |
| Tipo de módulo | Medio |
| Número de puertos | 0 |
| Tipo de puerto | Ninguno |
| Peso | |
| Gama de conformidad X/Y | ±3 mm |
| Cumplimiento de la Z | 2 mm |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| Herramienta UC-GK1 | Conjunto base del enganche utilitario |
| UC-GK1 Maestro | Acoplador Utilitario Conforme |