Características del producto
- (4) Los planos de montaje fijan los módulos de utilidades de montaje en saliente estándar de ATI
- Cumplimiento de ingeniería incorporado para garantizar un acoplamiento fiable.
- Cilindros de accionamiento y actuadores lineales disponibles.
- Pasadores de alineación de acero inoxidable endurecido.
- Permite el montaje directo del módulo DL4 en los planos A y C.
| Specification | Value |
|---|---|
| Tipo de cumplimiento | Integrado |
| Tipo de cierre | Ninguno |
| Fuerza de acoplamiento mínima | 2200 N |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -28.9 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 65.6 °C |
| Módulo Pisos | |
| Tipo de módulo | Pesado |
| Número de puertos | 2 |
| Tipo de puerto | Comprobado |
| Peso | |
| Gama de conformidad X/Y | ±4,1 mm |
| Cumplimiento de la Z | 2 mm |