Dispositivo de conformidad

Compensadores universales de conformidad: U1-050

Compensadores universales de conformidad: U1-050

  • Conformidad universal: El mecanismo patentado proporciona conformidad simultánea lateral X-Y, rotación X-Y-Z y compresión Z, lo que permite al robot superar desalineaciones graves entre la herramienta y la pieza de trabajo.
  • Rearme neumático: Mientras que los muelles proporcionan una precarga mínima, un pistón accionado neumáticamente devuelve la unidad a una posición central repetible.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Sensores integrados: Un sensor de conformidad opcional controla la proximidad interna del pistón.
  • Patrón de montaje ISO: Para montaje directo en muchos robots sin necesidad de adaptadores.
  • Configuraciones flexibles: Las opciones incluyen un sensor de conformidad PNP o NPN, una funda de goma para protección del entorno y patrones de tornillos de placa de herramientas personalizados.

Número de modelo:  U1-050
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • Conformidad universal: El mecanismo patentado proporciona conformidad simultánea lateral X-Y, rotación X-Y-Z y compresión Z, lo que permite al robot superar desalineaciones graves entre la herramienta y la pieza de trabajo.
  • Rearme neumático: Mientras que los muelles proporcionan una precarga mínima, un pistón accionado neumáticamente devuelve la unidad a una posición central repetible.
  • Rigidez ajustable: Variando la presión neumática en el pistón de reajuste, se puede ajustar la rigidez de conformidad para cada aplicación o carga útil.
  • Sensores integrados: Un sensor de conformidad opcional controla la proximidad interna del pistón.
  • Patrón de montaje ISO: Para montaje directo en muchos robots sin necesidad de adaptadores.
  • Configuraciones flexibles: Las opciones incluyen un sensor de conformidad PNP o NPN, una funda de goma para protección del entorno y patrones de tornillos de placa de herramientas personalizados.
Specification Value
Movimiento de conformidad Universal
Temperatura ambiente -28,9 °C a 65,6 °C
Carga útil máxima 4.99 kg
Presión máxima para el ajuste de la rigidez de la conformidad 2.1 bar
Presión nominal de funcionamiento 5.5 bar
Repetibilidad posicional X-Y ±0,15 mm
Vida nominal 1 millón de ciclos
Opción de detección PNP o NPN
Peso 0.635 kg
Rotación eje X/Y ±3°
X/Y Lateral 2.8 mm
X/Y Momento estático máximo 2.3 Nm
Rotación del eje Z ±8°
Compresión Z 6.1 mm
Z Momento estático máximo 1.1 Nm
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-15-U1K-050-SA-M-2131-L Dibujos Inglés
9630-15-U1K-050-SB2-M-0000-L Dibujos Inglés
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L Dibujos Inglés
9630-15-U1K-050-SB2-M-2131-L-C1 Dibujos Inglés
9610-15-1003 Manuales Inglés
Descargar Descripción
Patrón de montaje UCC 50 mm Compensador de Cumplimiento Universal, 31.5 Boss, 50mm BC, Sensor PNP, Cable de 0.25m y 90 Deg LED Pico, Puerto M5, Herramienta 2131 IP, Bloqueo

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..