Características del producto
- Cambiador de herramientas de accionamiento eléctrico ideal para aplicaciones que no disponen de aire.
- control de motor M16 de 12 pines y conector de alimentación para proporcionar comandos de bloqueo/desbloqueo y señales de Bloqueo/Desbloqueo.
- Tiempo de bloqueo/desbloqueo – 1 segundo.
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 1,0 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- (3) planos disponibles para montar módulos eléctricos para aumentar la funcionalidad
- Tensión de funcionamiento – 21-30 VCC.
- Bajo consumo de energía.
| Specification | Value |
|---|---|
| Distancia máxima de bloqueo | 1.0 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 18 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 78 Nm |
| Peso lateral maestro | 1.41 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.417 kg |
| Peso acoplado | 1.82 kg |
| Tipo de accionamiento | Eléctrico |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Cambiador de herramientas eléctrico QC-18 con módulo 2387 y plano K19 | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-18 | Dibujos | Inglés |
| Módulo manual del Cambiador de herramientas eléctrico QC-18 | Manuales | Inglés |
| Módulo de montaje de TSS y acoplador manual | Dibujos | Inglés |
| Placa de interfaz de utillaje vertical TSS – Patrón J16 – Muesca | Dibujos | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-18 Maestro | QC-18 Maestro |
| Herramienta QC-18 | Herramienta QC-18 |
- Filtrar por Número de pieza
- TSS
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
TSS |
El ATI Tool Stand Small, o TSS, es compatible con una gama de pequeños cambiadores de herramientas ATI – modelos QC-001 a QC-21. El soporte está diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de los clientes. El sistema modular le permite esencialmente “construir su propio” sistema de almacenamiento de herramientas basado en el número de herramientas, posicionamiento y arreglos de montaje deseados. El sistema TSS proporciona una opción única para utilizar placas de interfaz de herramientas o puertos de aire vacíos en el cambiador de herramientas como puntos de fijación para sus herramientas. |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual |
|