Características del producto
- Flexibilidad: El QC-835 es una solución modular y de gran valor para el cambio automatizado de herramientas, ideal para aplicaciones de manipulación de materiales y unión en el sector de la automoción.
- Facilidad de integración y mantenimiento: Diseñada para ofrecer simplicidad, la Serie 8 es fácil de integrar, manejar y mantener, lo que garantiza una incorporación perfecta a sus sistemas existentes.
- Montaje directo en muñecas robóticas ISO 9409-1-125-6/10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
- Altura de apilamiento: El QC-835 mantiene una altura total de apilamiento (unidad principal y herramienta) de 100 mm.
- Sensor de bloqueo/desbloqueo integrado para comunicar el estado. No requiere SIP.
- Pasamuros neumático integrado para un suministro fiable a las herramientas posteriores y el control del mecanismo de bloqueo del Cambiador de herramientas.
- La tecnología No-Touch Locking™ supera holguras de recogida de 0,06 pulgadas (1,5 mm) para facilitar el aprendizaje del robot.
- Montaje para módulos auxiliares opcionales. Dispone de tres (3) superficies planas; una (1) de ellas es compatible con las series 8 y 9121. Una superficie plana adicional está destinada al montaje de un módulo de control y una válvula.
- Superficie plana de montaje en el soporte de herramientas. Superficie plana independiente reservada para el montaje del control de calidad en el soporte de herramientas.
| Specification | Value |
|---|---|
| Descripción | Maestro del cambio rápido |
| Detección de bloqueo | integrado |
| Límite de carga útil recomendado | 300 kg |
| Fuerza de bloqueo | 21 000 N |
| Repetibilidad | 0,015 mm |
| Peso | 7,8 kg |
| Esquema de montaje del robot/herramienta | ISO 9409-1-160-10-M10 |
| Pasacables neumáticos, tipo I | G1/2" a 1.600 l/min |
| Pasamuros neumáticos, tipo II | – |
| Bloquear/desbloquear la conexión neumática | Adaptador de válvula |
| Momento estático Mxy | 2000 Nm |
| Momento estático Mz | 1 200 Nm |
| Momento dinámico Mxy | 5 000 Nm |
| Momento dinámico Mz | 3600 Nm |
| Máximo momento Mxy | 10 500 Nm |
| Momento máximo Mz | 5400 Nm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, Z | 1,5 mm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, XY | ±2 mm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, angular XY | ±0,7° |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, angular en Z | ±1° |
| Temperatura ambiente mín./máx. | 5/60 °C |
| Presión de funcionamiento mín./máx. | 4,2/8,3 bar |
| Horario de apertura y cierre | 0,5/0,5 s |
| Volumen del cilindro por carrera doble | 350 cm³ |
| Soporte para el módulo de control | Piso A |
| Propiedades especiales | Master también admite los patrones de montaje de robots ISO 9409-1-125-10-M10 e ISO 9409-1-160-10-M12 |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| Herramienta QC-835 | Herramienta QC-835 |
| QC-835 Master | QC-835 Master |