Características del producto
- Flexibilidad: El QC850 es una solución modular y de gran valor para el cambio automático de herramientas, ideal para aplicaciones de manipulación de materiales y unión en el sector de la automoción.
- Facilidad de integración y mantenimiento: Diseñada para ofrecer simplicidad, la Serie 8 es fácil de integrar, manejar y mantener, lo que garantiza una incorporación perfecta a sus sistemas actuales.
- Montaje directo en articulaciones de robot según la norma ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
- Altura de apilamiento: El QC-850 mantiene una altura total de apilamiento (unidad principal y herramienta) de 100 mm.
- Sensor de bloqueo/desbloqueo integrado para comunicar el estado. No requiere SIP.
- Pasamuros neumático integrado para un suministro fiable a las herramientas posteriores y el control del mecanismo de bloqueo del Cambiador de herramientas.
- La tecnología No-Touch Locking™ supera holguras de recogida de 0,06 pulgadas (1,5 mm) para facilitar el aprendizaje del robot.
- Montaje para módulos auxiliares opcionales. Dispone de tres (3) superficies planas; una (1) de ellas es compatible con los módulos de las series 8 y 9121. Una superficie plana adicional está destinada al montaje del módulo de control y la válvula.
- Superficie plana de montaje en el soporte de herramientas. Superficie plana independiente reservada para el montaje del control de calidad en el soporte de herramientas.
| Specification | Value |
|---|---|
| Descripción | Maestro del cambio rápido |
| Detección de bloqueo | integrado |
| Límite de carga útil recomendado | 700 kg |
| Fuerza de bloqueo | 48 000 N |
| Repetibilidad | 0,015 mm |
| Peso | 11,5 kg |
| Patrón de montaje del robot/herramienta | ISO 9409-1-200-10-M12 |
| Pasamuros neumáticos, tipo I | G1/2" a 1.600 l/min |
| Pasamuros neumáticos, tipo II | – |
| Bloquear/desbloquear la conexión neumática | Adaptador de válvula |
| Momento estático Mxy | 3510 Nm |
| Momento estático Mz | 2110 Nm |
| Momento dinámico Mxy | 7 000 Nm |
| Momento dinámico Mz | 6300 Nm |
| Máximo momento Mxy | 15 000 Nm |
| Momento máximo Mz | 13 500 Nm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, Z | 1,5 mm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, XY | ±2 mm |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, angular XY | ±0,7° |
| Desplazamiento máximo de bloqueo, angular en el eje Z | ±1° |
| Temperatura ambiente mín./máx. | 5/60 °C |
| Presión de funcionamiento mín./máx. | 4,2/8,3 bar |
| Horario de apertura y cierre | 0,5/0,5 s |
| Volumen del cilindro por carrera doble | 550 cm³ |
| Soporte para el módulo de control | Piso A |
| Propiedades especiales | Master también admite el patrón de montaje de robots ISO 9409-1-200-10-M16. |