Los cambiadores manuales de herramientas ATI proporcionan una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para un uso sencillo y una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.
- (6) 1/8 NPT Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 1,75 kg
- Mecanismo de bloqueo tipo tornillo (patentado) que proporciona una gran fuerza de bloqueo.
- El pomo de trinquete añade seguridad a la posición de bloqueo.
- Dos (2) planos disponibles para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
- Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).