Dispositivo de conformidad

Compensadores de centro remoto

Compensadores de centro remoto: 9116-211-A

  • Hace posibles montajes imposibles.
    • Reduce las piezas desechadas, los tiempos de inactividad y los daños en la máquina.
    • Elimina atascos, acuñamientos y rozaduras.
    • Aumenta la productividad del ensamblaje automático (mayor rendimiento).
    • Reduce el coste de la máquina y de la pieza gracias a la reducción de las tolerancias.
    • Sustituye a los casquillos de centrado, muelles y CCR de dos etapas.
    • Posibilita montajes imposibles.
    Número de modelo:  remote-center-compensators-rcc
    Hable con nuestros expertos

    Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios

    Características del producto

    • Reduce las piezas desechadas, los tiempos de inactividad y los daños en la máquina.
    • Elimina atascos, acuñamientos y gripado.
    • Aumenta la productividad del montaje automático (mayor rendimiento).
    • Reduce el coste de la máquina y de la pieza gracias a la reducción de las tolerancias.
    • Sustituye a los casquillos de centrado, muelles y CCR de dos etapas.
    • Posibilita montajes imposibles.
      Specification Value
      Desalineación de amarre admisible 1.1°
      Desalineación lateral admisible 2.2 mm
      Desalineación de torsión admisible
      Centro de Cumplimiento 150 mm
      Rigidez de amartillado 554 Nm/rad
      Movimiento de conformidad Remoto
      Diámetro 99 mm
      Factor de fuerza 25.8 N/bar
      Altura 45 mm
      Rigidez lateral 11400 N/m
      Capacidad máxima de carga 7.3 Nm
      Capacidad máxima de carga 1400 N
      Capacidad máxima de compresión 8.9 N
      Capacidad lateral máxima
      Número máximo de almohadillas 3
      Capacidad de tensión máxima 53 N
      Peso con 3 almohadillas de corte 0.363 kg
      Peso con 3 almohadillas de cizallamiento, bloqueo y sensor 0.499 kg
      Descargar Tipo de descarga Idioma
      Compensador métrico serie 200 con bloqueo y preparado para sensor Dibujos Inglés
      Dimensiones y características de montaje Dibujos Inglés
      LCC L1A-063, L1J-063, L1A-125 Manual del Compensador de Cumplimiento Lateral (9116 Series 000, 100, 200 y 400) Manuales Inglés
      Número de pieza Descripción
      Soporte para herramientas HCL-11A Neopreno, -29 a 82, Bueno, Bueno, 20 (Bajo), 24889

      Módulos compatibles

      Hable con un experto

      ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..