Dispositivo de conformidad

Compensadores laterales

Compensadores de Cumplimiento Lateral: L1X-063

  • Compliance único: Mecanismo pendiente de patente que permite la conformidad lateral X-Y y la conformidad rotacional Z.
  • Montaje directo: El patrón de brida de robot ISO permite el montaje directo en muchas muñecas de robot estándar en un cuerpo compacto.
  • Configuraciones flexibles: Muchas opciones disponibles, como detección PNP o NPN para condiciones bloqueadas (centradas) y desbloqueadas (flotantes), diferentes tamaños de casquillo y patrones de placa de herramientas personalizados.
Número de modelo:  lateral-compliance-compensators-lcc
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • Compliance único: Mecanismo pendiente de patente que permite la conformidad lateral X-Y y la conformidad rotacional Z.
  • Montaje directo: El patrón de brida de robot ISO permite el montaje directo en muchas muñecas de robot estándar en un cuerpo compacto.
  • Configuraciones flexibles: Muchas opciones disponibles, como detección PNP o NPN para condiciones bloqueadas (centradas) y desbloqueadas (flotantes), diferentes tamaños de casquillo y patrones de placa de herramientas personalizados.
    Specification Value
    Movimiento de conformidad Lateral
    Temperatura ambiente -29 °C a 66 °C
    Cumplimiento lateral ±1,5 mm
    Rigidez de bloqueo con momento estático máximo X/Y ±0,1° a ±110 Nm
    Rigidez de bloqueo con momento estático máximo Z ±0,1° a ±8,5 Nm
    Carga útil horizontal máxima 20 lb Offset 4 in
    Fuerza lateral máxima
    Momento máximo X/Y
    Momento máximo Z 1 Nm
    Carga útil vertical máxima 29.9 kg
    Presión nominal de funcionamiento 5.5 bar
    Repetibilidad posicional en la interfaz de la herramienta ±0,025 mm
    Vida nominal 1 millón de ciclos
    Conformidad rotacional ±10°
    Opción de detección Bloqueo y desbloqueo
    Peso 2 libras
    Opción de retención de posición No
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    Compensador de conformidad lateral, 63 mm BC, sin saliente, L, sensor UL PNP de desconexión rápida, puertos M5 Dibujos Inglés
    LCC 063 Manual del Compensador de Cumplimiento Lateral Manuales Inglés
    Descargar Descripción
    Patrón de montaje LCC 63 mm Compensador de Compresión Lateral, 63mm BC

    Módulos compatibles

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..