Cambiadores de herramientas

QC-7

QC-7-B Cambiatore utensili

  • Azionato pneumaticamente
  • 16 kg Limite di carico suggerito
Número de modelo:  tool-changers-qc-7
Hable con nuestros expertos

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Accessori Grafico del carico utile

Caratteristiche del prodotto

  • (5) M5 o #10-32 Porte di passaggio dell’aria integrate in un pacchetto compatto di 281 grammi
  • La tecnologia di bloccaggio No-Touch consente una separazione della piastra fino a 1,5 mm durante il bloccaggio.
  • Il design brevettato del meccanismo di bloccaggio Fail-Safe determina una forza ridotta sul pistone.
  • Montaggio diretto sui polsi dei robot ISO 9409-1-31,5-4-M5 per ridurre al minimo l’altezza della pila. Supporta anche altri schemi di montaggio
  • Tutte le parti di bloccaggio sono realizzate in acciaio inox Rc58.
  • Sono disponibili due (2) piani per il montaggio di moduli elettrici per una maggiore funzionalità
  • Caratteristiche di allineamento nel corpo del Cambiatore utensili per una maggiore resistenza alla torsione e una migliore manutenibilità.
  • Sensore di blocco/sblocco integrato per comunicare lo stato. Non è necessario il SIP.
  • Porte pneumatiche configurabili nello strumento QC per il passaggio radiale o assiale.
  • Disponibile con utensile scanalato per un immagazzinamento degli utensili economico e leggero.
  • Fornito con raccordi aria lock/unlock per tubi da 4 mm (5/32″).
Specification Value
Forza di bloccaggio a 80 psi (5,5 bar) 980 N
Distanza massima di bloccaggio 1.52 mm
Dimensioni delle porte passanti (5) M5 o #10-32
Porta passante pneumatica Quantità 5
Ripetibilità posizionale 0.0102 mm
Limite di carico suggerito 16 kg
Capacità di momento statico X/Y 20.3 Nm
Z Capacità di momento statico 12.4 Nm
Peso del lato master 0.2 kg
Peso lato utensile 0.0816 kg
Peso con accoppiamento 0.281 kg
Tipo di azionamento Pneumatico
Tipo di polso robotico Standard
Colore Nero
Filettature del porto Filettature M5
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-007CM 007DT Dibujos Inglés
9630-20-007CM 007ST Dibujos Inglés
9630-20-COB-CRX10-007-01 Dibujos Inglés
9630-20-COB-ISO50-007-01 Dibujos Inglés
9630-20-COB-UR-007-01 Dibujos Inglés
9610-20-3939 Manuales Inglés
serie 9620-20-B-7 Cambiador de herramientas de base con sensores de proximidad Manuales Inglés
9620-20-B-CRX PLUGIN Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-7 Master-B QC-7 Master-B
QC-7 Strumento-B QC-7 Strumento-B
QC-7 Utensile scanalato-B QC-7 Utensile scanalato-B
Número de pieza Descripción
9120-TSS-TH-11391

Modulo gancio per utensili QC-7

9120-TSS-MMS-11345

Nido per utensili scanalato TSS per QC-7

9120-TSS-VBB-7963

Piastra di interfaccia per utensili verticali TSS – vuota

Módulos compatibles

11 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..