Cambiadores de herramientas

QC-11

QC-11-E Cambiador de herramientas

  • Accionamiento neumático
  • 16 kg Límite de carga útil sugerido
Número de modelo:  tool-changers-qc-11
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Gráfico de carga útil

Características del producto

  • (6) puertos de paso de aire M5 o #10-32 integrados en un paquete compacto de 245 gramos
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
Specification Value
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 1100 N
Distancia máxima de bloqueo 1.52 mm
Tamaños de los puertos de paso (6) M5 o #10-32
Cantidad de puertos de paso neumático 6
Repetibilidad posicional 0.0102 mm
Límite de carga útil sugerido 16 kg
Capacidad de momento estático X/Y 20.3 Nm
Z Capacidad de momento estático 12.4 Nm
Peso lateral maestro 0.163 kg
Peso del lado de la herramienta 0.0816 kg
Peso acoplado 0.245 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas M5
Descargar Tipo de descarga Idioma
9630-20-011 Dibujos Inglés
9610-20-2254 Manuales Inglés
9610-60-1012 Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-11 Herramienta-Euro Herramienta QC-11 – Euro
QC-11 Master-Euro QC-11 Master – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-7123

TSS Placa de interfaz de utillaje para QC-5,11 – Vacía

9120-TSS-HVQ-3314

TSS Placa de interfaz de herramientas para QC-5, 10, 11 – 3 clavijas

9120-TSS-MMB-7124

Módulo de montaje TSS

9120-TSS-VBB-7963

TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

Módulos compatibles

5 Resultados

Categoría de productos

Módulos de cambio de herramientas
Módulos de utilidad del cambiador de herramientas eléctricas

Módulos eléctricos: M8-011

Módulos de cambio de herramientas

Módulos eléctricos: A15

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..