Características del producto
- (2) orificios de paso de aire de 1/8 G (BSPP) y (4) orificios de paso de aire de M5 integrados en un diseño compacto de 1,66 kg
- La tecnología de bloqueo «No-Touch» permite una separación de hasta 1,5 mm entre las placas durante el bloqueo.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos hace que la fuerza ejercida sobre el pistón sea mínima.
- Montaje directo en muñecas robóticas ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilamiento. También admite patrones de montaje adicionales
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Dispone de tres (3) caras planas para montar módulos auxiliares y aumentar la funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor facilidad de mantenimiento.
- Sensor de bloqueo/desbloqueo integrado para comunicar el estado. No requiere SIP.
| Specification | Value |
|---|---|
| Fuerza de bloqueo a 80 psi (5,5 bar) | 2900 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1,52 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (2) 1/8 NPT; (4) n.º 10-32 |
| Cantidad de orificios de paso neumáticos | 6 |
| Repetibilidad posicional | 0,0152 mm |
| Límite de carga útil recomendado | 35 kg |
| Capacidad estática de momento en los ejes X/Y | 56,5 Nm |
| Capacidad de momento estático en Z | 78 Nm |
| Peso lateral del maestro | 0,984 kg |
| Peso lateral de la herramienta | 0,671 kg |
| Peso cuando está acoplado | 1,66 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca del robot | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos de puerto | Roscas BSPP/G |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9630-20-029 | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-029-E | Dibujos | Inglés |
| 9630-20-029M-IPH-11764 | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-29, disposición de ejemplo | Dibujos | Inglés |
| 9610-20-3818 | Manuales | Inglés |
| Cambiador de herramientas básico de la serie 9620-20-B-76 | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-29 Master-Euro | QC-29 Master Euro |
| QC-29 Herramienta-Euro | Herramienta QC-29 Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-29 – Vacía |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|