Características del producto
- (8) puertos de paso de aire integrados de 1/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 1,84 kg
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Dos (2) planos disponibles para montar módulos utilitarios para una mayor funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 5600 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 3.05 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (8) 1/8 NPT |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 8 |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 60 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 226 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 226 Nm |
| Peso lateral maestro | 1.25 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.59 kg |
| Peso acoplado | 1.84 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-40Q Master-Euro | QC-40Q Master – Euro |
| QC-40 Herramienta-Euro | Herramienta QC-40 – Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montaje de TSS y acoplador manual |
|