Reciprocating File: CRT-12-5

Reciprocating File: CRT-12-5

    • Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts in tight spaces where chatter is an issue
    • Robust reciprocating drive with oiled air.
    • Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
    • Built-in compliance reduces robot programming.
    • Cutting force adjustable on-the-fly.
    • Mounts to robot arm on side of deburring unit.
    • Can utilize many industrial finishing media including files of various shapes and sizes.
    • Minimal chattering and vibration.
    • Great replacement for hand deburring operations.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  CRT-12-5
Hable con nuestros expertos

Product Features Specifications Documents & Downloads 3D CAD Models Accessories

Product Features

  • Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts in tight spaces where chatter is an issue
  • Robust reciprocating drive with oiled air.
  • Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
  • Built-in compliance reduces robot programming.
  • Cutting force adjustable on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on side of deburring unit.
  • Can utilize many industrial finishing media including files of various shapes and sizes.
  • Minimal chattering and vibration.
  • Great replacement for hand deburring operations.
    Especificación Valor
    Air Connections (Compliance) 5/32″ Tube / 4 mm
    Air Connections (Spindle) 3/8″ Tube / 10 mm
    Collet 5 mm
    Compliance Force Range 18 N – 62 N
    Compliance Travel at Collet 8.1 mm
    Compliance Travel Recommended 4.1 mm
    Max Speed 12000 Strokes Per Minute (SPM)
    Motor Type Pneumatic Reciprocating
    Mounting Feature Side and Rear Patterns
    Weight 3.1 kg
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    Herramienta alternativa conforme Dibujos Inglés
    Diagrama CRT Dibujos Inglés
    Manual de la herramienta desbarbadora de lima de sable (9150-CRT-12-5) Manuales Inglés
    Descargar Descripción
    9005-50-6143 Interface Plate Kit, Dovetail Style B to 100mm Axial Offset Blank
    9150-CRT-12-5 Compliant Reciprocating Tool, 12K Strokes per Minute, 5mm Stroke
    3700-50-9210 IP, MR Benchmount IP to BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6
    Número de pieza Descripción
    Kit adaptador para montaje en banco 9005-50-6091 Adaptador de montaje en banco “Estilo A” (RCV490)
    Kit de placa de interfaz 9005-50-6143 Kit de placa de interfaz, cola de milano estilo B a pieza en bruto con desplazamiento axial de 100 mm
    9005-50-6119

    mandril de 3mm / .125″ para limas de mango redondo

    9005-50-6121

    mandril de 6mm / .25″ para limas de mango redondo

    9005-50-6120

    mandril de 4 mm para limas de mango redondo

    3710-50-1462

    Lima triangular para ángulos internos agudos o para despejar esquinas cuadradas

    3710-50-1459

    Lima rectangular para trabajos generales, acceso a cavidades profundas

    3710-50-1461

    Lima de media caña para uso en superficies planas, cóncavas o convexas. Ideal para superficies cilíndricas

    3710-50-1460

    Lima redonda para geometrías complejas como la apertura de orificios o ranuras, el acceso a cavidades profundas

    Filtro coalescente o kit de preparación de aire regulador 9005-50-6174 Filtro Regulador Lubricador Kit de Preparación de Aire con Cumplimiento e Interruptor de Nivel de Aceite (Índice de Lubricación Estándar). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: Racor de tubo de 5/32″ (Cumplimiento), Racor de tubo de 3/8″ (Motor). Se suministra con 10 pies de tubo para aire de cumplimiento (5/32″). Se suministra con 10 pies de tubo para aire de motor (3/8″).
    9005-50-6165

    Filtro Regulador Lubricador Kit de Preparación de Aire con Cumplimiento (Tasa de Lubricación Estándar). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: racor de 5/32″ (Conformidad), racor de 3/8″ (Motor). Se suministra con tubo de 3 m para aire de conformidad (5/32″). Tubo de 3 m para el aire del motor (3/8″).

    9005-50-6164

    Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Salida: 1/4″ NPT.

    Módulos compatibles

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..