Sensores de fuerza-par

Kit de sensores de fuerza/par Delta/Omega/Gamma preparado para FANUC

Kit de sensores de fuerza/par FANUC-Ready Delta para robots FANUC con patrón de pernos BC31.5, carga útil de 660 N / 60 Nm, Ethernet y RS422, conector M12 de 12 patillas

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 660 N de fuerza y 60 Nm de par, adecuados para requisitos de fuerza y par equilibrados
  • Factor de forma – Plataforma de sensores de calidad industrial con electrónica interna para una integración racionalizada.
  • Compatibilidad con el software FANUC – La integración nativa con el software FANUC Force Control ofrece una integración perfecta y una transferencia de datos eficiente
  • Kit de sensor de par/fuerza preparado para FANUC: diseñado específicamente para robots FANUC, este kit incluye un sensor compatible, una placa de interfaz para el patrón de orificios BC31.5, cables y fuente de alimentación.
  • Comunicación dual: Ethernet y RS422 – Ofrece conectividad flexible con Ethernet de alta velocidad para redes modernas y RS422 para la integración fiable de sistemas heredados.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 660 N de fuerza y 60 Nm de par, adecuados para requisitos de fuerza y par equilibrados
  • Factor de forma – Plataforma de sensores de calidad industrial con electrónica interna para una integración racionalizada.
  • Compatibilidad con el software FANUC – La integración nativa con el software FANUC Force Control ofrece una integración perfecta y una transferencia de datos eficiente
  • Kit de sensor de par/fuerza preparado para FANUC: diseñado específicamente para robots FANUC, este kit incluye un sensor compatible, una placa de interfaz para el patrón de orificios BC31.5, cables y fuente de alimentación.
  • Comunicación dual: Ethernet y RS422 – Ofrece conectividad flexible con Ethernet de alta velocidad para redes modernas y RS422 para la integración fiable de sistemas heredados.
  • Resistencia extremadamente alta – Corte por hilo EDM de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 4,1 a 18,8 veces la capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
Specification Value
Intervalo de medida 660 N / 60 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±660 N
Rango de detección de par X/Y ±60 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±1980 N
Z Rango de detección de par ±60 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.03125 N
Resolución de detección de par X/Y 0.002 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.0625 N
Z Resolución de detección de par 0.002 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±3700 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±10000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±280 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±400Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 3.6×10^7 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 5.2×10^4 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 5.9×10^7 N/m
Par Z Rigidez calculada 9.1×10^4 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 1700 Hz
Otros
Altura 33.3 mm
Peso 0.913 kg
Diámetro 94.5 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP20
Interfaz de comunicación Ethernet & RS422
Precisión (% escala completa) 0.75 – 1.25%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 8 kHz
Conector m12 de 12 patillas
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
Manual de sensores de fuerza/par ATI FANUC™-Ready Manuales Inglés
9630-05-0050 Dibujos Inglés
9630-05-0053 Dibujos Inglés
Gráficos de carga compleja Delta Gráfico de carga compleja Inglés
Manual del sensor de fuerza y par NETrs Manuales Inglés
Visor de datos FT Software Inglés
Descargar Descripción
9105-NET-DELTA Enlace al modelo CAD 3C para 9105-NET-DELTA
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

Soporte para herramientas 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cable serie FANUC, FIO-JD6 hembra de 20 patillas a M12 D-Code macho de 4 patillas (5 m)

Soporte para herramientas 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

Cable de transductor, M12 hembra de 12 patillas a M12 macho de 12 patillas (5 m)

Soporte para herramientas 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

Adaptador de cable, Ethernet, RJ45 hembra a M12 D-Code macho de 4 patillas (0,2 m)

Una caja divisora para sensores de fuerza-par 9105-GEN3-SPLIT-001

Caja divisora FT, compatible con ECAT3 y NETrs, M12 hembra de 12 patillas a M12 D-code de 4 patillas y M12 Acode de 5 patillas

CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..