Mini58 Sensor de fuerza/par, 2800 N / 120 Nm de carga útil, analógico (+/-10V), conector Amphenol redondo de 12 patillas
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 2800 N de fuerza y 120 Nm de par, diseñado para funcionar en entornos difíciles
- Factor de forma: el sensor de perfil bajo con orificio pasante permite la integración directa con ejes de transmisión y utillaje.
- Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta: alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 4,9 a 21,0 veces la capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, con lo que la distorsión por ruido es prácticamente nula.