Mini40 Sensor de fuerza/par, 80 N / 4 Nm de carga útil, analógico (+/-10 V), conector redondo Amphenol de 12 patillas
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 80 N de fuerza y 4 Nm de par, diseñado para microensamblaje y retroalimentación táctil
- Factor de forma – Diseño compacto y de bajo perfil con gran capacidad, electrónica externa y un orificio pasante para permitir el paso de enlaces o cables.
- Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta – Corte por hilo EDM de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 4,2 a 18,9 veces la capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.