Sensores de fuerza-par

Mini45 Sensor de fuerza/par de titanio

Mini45 Sensor de fuerza/par de titanio, 240 N / 12 Nm de carga útil, analógico (+/-10 V), conector Amphenol redondo de 12 patillas

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 240 N de fuerza y 12 Nm de par
  • Factor de forma – Diseño compacto y de bajo perfil con gran capacidad, electrónica externa, un orificio pasante y construcción de titanio.
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta – Alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 5,5 a 23,6 veces la capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  mini45-titanium-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..