Sensor de fuerza/par Delta, carga útil de 660 N / 60 Nm, analógico (+/-10 V), conector Hirose de 20 patillas
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 660 N de fuerza y 60 Nm de par, adecuados para requisitos de fuerza y par equilibrados
- Factor de forma – Plataforma de sensores de calidad industrial con electrónica interna para una integración racionalizada.
- Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta – Corte por hilo EDM de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 4,1 a 18,8 veces la capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.