Sensores de fuerza-par

Sensor de fuerza/par Omega191

Omega191 Sensor de fuerza/par, carga útil 7200 N / 1400 Nm, analógico (+/-10V), conector Hirose de 20 patillas

  • detección de fuerza/par en 6 ejes – Mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 7.200 N de fuerza y 1.400 Nm de par, ideal para tareas con cargas pesadas y alta precisión
  • Factor de forma: el diseño industrial con electrónica integrada garantiza una amplia compatibilidad con plataformas industriales, con la precisión y fiabilidad necesarias para la robótica quirúrgica
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta – Alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 4,8 a 19,9 veces la capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  omega191-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..