Sensores de fuerza-par

Sensor de fuerza/par Omega331

Omega331 Sensor de fuerza/par, 40000 N / 6000 Nm de carga útil, analógico (+/-10V), conector Lemo de 20 patillas

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 16.000 N de fuerza y 2.000 Nm de par, diseñado para operaciones industriales exigentes
  • Factor de forma: el diseño industrial con electrónica integrada garantiza una amplia compatibilidad con plataformas industriales, con la precisión y fiabilidad necesarias para la robótica quirúrgica
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta – Alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 5,3 a 21,8 veces la capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  omega331-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 16.000 N de fuerza y 2.000 Nm de par, diseñado para operaciones industriales exigentes
  • Factor de forma: el diseño industrial con electrónica integrada garantiza una amplia compatibilidad con plataformas industriales, con la precisión y fiabilidad necesarias para la robótica quirúrgica
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta: alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 5,3 a 21,8 veces la capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
  • Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona una protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
Specification Value
Intervalo de medida 40000 N / 6000 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±40000 N
Rango de detección de par X/Y ±6000 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±88000 N
Z Rango de detección de par ±6000 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 6.25 N
Resolución de detección de par X/Y 1.5 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 17 N
Z Resolución de detección de par 0.75 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±240000 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±520000 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±32000 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±36000 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 1.2×10^9 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 9.2×10^6 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 1.3×10^9 N/m
Par Z Rigidez calculada 2.4×10^7 Nm/rad
Otros
Altura 107 mm
Peso 47 kg
Diámetro 330 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP20
Interfaz de comunicación Analógico (+/-10V)
Precisión (% escala completa) 0.75 – 1.25%
Latencia <1 ms
Frecuencia de muestreo 40 kHz
Conector lemo de 20 patillas
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Descargar Tipo de descarga Idioma
9230-05-1158 Dibujos Inglés
9230-05-1370 Dibujos Inglés
Manual de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de sensores F/T Manuales Inglés
Omega331 Gráficos de carga complejos Gráfico de carga compleja Inglés
ATIDAQFT.NET.MSI (Versión de demostración 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-C-H-PS-10

Cable de transductor DAQ F/T, conector Hirose a fuente de alimentación, 10 m

Soporte para herramientas 9105-C-H-PS-5

Cable de transductor DAQ F/T, conector Hirose a fuente de alimentación, 5 m

Soporte para herramientas 9105-C-PS-U-2

Cable de la fuente de alimentación o de la caja de alimentación de la interfaz a la tarjeta DAQ, sin terminación, 2 m

Soporte para herramientas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250 kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Terminales de resorte, Dispositivo mioDAQ
Soporte para herramientas 9105-PS-1

Fuente de alimentación del transductor DAQ

CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-40000-600040000 N88000 N6000 Nm6000 Nm6.25 N16.6667 N1.5 Nm0.75 Nm
SI-20000-300020000 N44000 N3000 Nm3000 Nm3.125 N8.3333 N0.75 Nm0.375 Nm
SI-10000-150010000 N22000 N1500 Nm1500 Nm1.5625 N4.1667 N0.375 Nm0.1875 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..