Sensores de fuerza-par

Kit de sensor de fuerza/par Axia80

Kit de sensores de fuerza/par Axia80, 500 N / 20 Nm de carga útil, EtherCAT, conector M8 de 6 patillas (ZC22)

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 500 N de fuerza y 20 Nm de par para un rendimiento versátil en aplicaciones de carga moderada
  • Factor de forma – Ligero y compacto para facilitar la instalación; Diseñado para satisfacer las necesidades del mercado de ensamblaje de componentes electrónicos y robots industriales de baja carga útil.
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas y aplicaciones de robots.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 12,5 veces su capacidad nominal.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  axia80-force-torque-sensor-kit
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 500 N de fuerza y 20 Nm de par para un rendimiento versátil en aplicaciones de carga moderada
  • Factor de forma – Ligero y compacto para facilitar la instalación; Diseñado para satisfacer las necesidades del mercado de ensamblaje de componentes electrónicos y robots industriales de baja carga útil.
  • Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas y aplicaciones de robots.
  • Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 12,5 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Protección IP64 contra el polvo y las salpicaduras – Totalmente protegidas contra el polvo y resistentes a las salpicaduras de agua en cualquier dirección, ideales para uso industrial general con exposición ocasional a la humedad
Specification Value
Intervalo de medida 500 N / 20 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±500 N
Rango de detección de par X/Y ±20 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±900 N
Z Rango de detección de par ±20 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.025 N
Resolución de detección de par X/Y 0.00125 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.025 N
Z Resolución de detección de par 0.00125 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±2500 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±4500 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±100 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±1000 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 2.7×10^7 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 2.4×10^4 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 4.1×10^7 N/m
Par Z Rigidez calculada 4.8×10^4 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 2600 Hz
Otros
Altura 25.4 mm
Peso 0.3 kg
Diámetro 80 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP64
Interfaz de comunicación EtherCAT
Precisión (% escala completa) 2%
Latencia <1 ms
Velocidad de datos 8 kHz
Frecuencia de muestreo 8 kHz
Conector m8 de 6 patillas (ZC22)
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Descargar Tipo de descarga Idioma
dibujo del transductor 9105-ECAT-Axia80 Dibujos Inglés
Familia de productos del sensor ForceTorque Axia80 Dibujos Inglés
9105-C-ZC22-ZC28-4 Dibujo, compatible con Ethernet y EtherCAT Axia Dibujos Inglés
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Dibujo,compatible con Ethernet y EtherCAT Axia Dibujos Inglés
Manual EtherCAT Axia80 Manuales Inglés
Manual del sensor Axia80 FT Manuales Inglés
Para clientes que utilizan sensores ATI EtherCAT FT con KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Manuales Inglés
Cable del sensor de fuerza/par Axia con alimentación M12 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Detalle de carga compleja para un sensor de fuerza/par Axia80-M20 Gráfico de carga compleja Inglés
Archivo de descripción de dispositivos XML EtherCAT para sensores Axia Software Inglés
Descargar Descripción
9105-AXIA80-M20 Enlace al modelo CAD 3C para 9105-AXIA80-M20
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales

Soporte para herramientas 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de cable, sensor Axia M8 de 6 patillas a M12 de 8 patillas, 4 m, blindado
Soporte para herramientas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cable, M12 apantallado de 8 patillas dividido en M12 de 5 patillas y RJ45 apantallado
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..