Características del producto
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 1.000 N de fuerza y 50 Nm de par para uso industrial general
- Factor de forma – Su diseño compacto y de bajo perfil permite una integración perfecta en aplicaciones con limitaciones de espacio.
- Kit de sensor de fuerza/par universal – Este kit incluye un sensor, una placa de interfaz estándar para montar el sensor en un robot, cables y fuente de alimentación para facilitar la integración en una amplia gama de marcas de robots y aplicaciones.
- Interfaz EtherCAT – Permite la comunicación de alta velocidad en tiempo real para el control de movimiento de precisión en entornos de automatización multieje sincronizados.
- Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 5,0 a 12,5 veces su capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
- Grado de protección contra inmersión IP67 – Hermético al polvo y capaz de soportar la inmersión temporal en agua, lo que permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos o de lavado
- Altura de apilado reducida: un 45% más corto que Axia80 con interfaz atornillada y patrón de montaje ISO BC50 estándar del sector, lo que permite el montaje directo de la mayoría de pinzas y efectores finales robóticos
| Specification | Value |
|---|---|
| Intervalo de medida | 1000 N / 50 Nm |
| Alcance de detección | |
| Rango de detección de fuerza X/Y | ±1000 N |
| Rango de detección de par X/Y | ±50 Nm |
| Z Rango de detección de fuerza | ±2000 N |
| Z Rango de detección de par | ±50 Nm |
| Resolución | |
| Resolución de detección de fuerza X/Y | 0.1 N |
| Resolución de detección de par X/Y | 0.0025 Nm |
| Z Resolución de detección de fuerza | 0.1 N |
| Z Resolución de detección de par | 0.0025 Nm |
| Sobrecarga | |
| Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje | ±5000 N |
| Fuerza Z Sobrecarga de un eje | ±10000 N |
| Sobrecarga de par en un eje X/Y | ±250 Nm |
| Par Z Sobrecarga de un eje | ±250 Nm |
| Rigidez | |
| Fuerza X/Y Rigidez calculada | 6.3×10^7 N/m |
| Par X/Y Rigidez calculada | 9.6×10^4 Nm/rad |
| Fuerza Z Rigidez calculada | 1.4×10^8 N/m |
| Par Z Rigidez calculada | 1.7×10^5 Nm/rad |
| Frecuencia de resonancia | |
| Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia | 2300 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia | 2900 Hz |
| Otros | |
| Altura | 26.9 mm |
| Peso | 0.78 kg |
| Diámetro | 90 mm |
| Clasificación de la placa de interfaz | IP67 |
| Interfaz de comunicación | EtherCAT |
| Precisión (% escala completa) | 2% |
| Latencia | <1 ms |
| Velocidad de datos | 8 kHz |
| Frecuencia de muestreo | 8 kHz |
| Conector | m8 de 8 patillas (ZC27) |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Gráfico de carga compleja
- Software
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1555 | Dibujos | Inglés |
| 9610-05-EtherCAT Axia90 | Manuales | Inglés |
| 9620-05-B-Axia90 | Manuales | Inglés |
| 9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl | Manuales | Inglés |
| 9630-05-0007 | Dibujos | Inglés |
| Cable Axia con toma de corriente M12 | Dibujos | Inglés |
| Axia90-M50 Gráficos de carga compleja | Gráfico de carga compleja | Inglés |
| Archivo ECAT3 Axia ESI | Software | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| AXIA90-M50 | Enlace al modelo CAD 3C para AXIA90-M50 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5
- 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4
- 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5 |
Fuente de alimentación F/T de montaje en pared, salida de 24 VCC, enchufes internacionales |
|
|
9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 | Kit de cable, sensor Axia M8 de 6 patillas a M12 de 8 patillas, 4 m, blindado |
|
|
9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4 | Cable, M12 apantallado de 8 patillas dividido en M12 de 5 patillas y RJ45 apantallado |
|
| Calibración | Rango de detección de fuerza X/Y | Rango de detección de fuerza Z | Rango de detección de par X/Y | Rango de detección de par Z | Resolución de detección de fuerza X/Y | Z Resolución de detección de fuerza | Resolución de detección de par X/Y | Z Resolución de detección de par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-1000-50 | 1000 N | 2000 N | 50 Nm | 50 Nm | 0.4 N | 0.4 N | 0.01 Nm | 0.01 Nm |