Inspección automatizada con cambiadores automáticos de herramientas

Publicado el junio 26, 2025

Creaform agiliza la inspección automatizada con la ayuda de los cambiadores de herramientas de ATI.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

Creaform se especializa en tecnologías portátiles de medición y análisis 3D. Desde escáneres portátiles hasta células de inspección llave en mano, Creaform ayuda a sus clientes a aumentar la calidad y la productividad mediante el diseño y la fabricación de productos de vanguardia. Las soluciones de inspección de control de calidad totalmente automatizadas, como los nuevos MetraSCAN 3D-R y CUBE-R, ofrecen a los usuarios versatilidad, fiabilidad y velocidad sin comprometer la precisión. Además, son totalmente manos libres, lo que aumenta la seguridad.


El MetraSCAN 3D-R utiliza un escáner óptico patentado montado en un brazo robótico para aumentar la flexibilidad; puede instalarse en un sistema nuevo o adaptarse a una aplicación existente. El CUBE-R lleva el concepto de automatización aún más lejos al colocar todo el sistema de inspección en una célula cerrada. Ambas soluciones proporcionan a los usuarios un enfoque integrado de la inspección automatizada y son ideales para el control de calidad de componentes de automoción y aeroespaciales.

Imagen general de MetraSCAN 3D-R de Creaform


La inspección y verificación de atributos como la forma, el grosor, el recorte, la ubicación de los orificios, etc. de múltiples piezas y materiales diferentes es sencilla, ya que los sistemas se pueden programar fuera de línea y calibrar automáticamente. Tanto MetraSCAN 3D-R como CUBE-R incluyen el kit de calibración automática de Creaform, que ayuda a que todo funcione sin problemas. Los usuarios no tienen que detener el proceso para cambiar de una inspección de piezas a otra o para recalibrar el equipo.


Utilizando el Cambiador de Herramientas QC-11 y los Soportes de Herramientas de ATI, el Kit de Autocalibración permite que cada sistema se recalibre antes de pasar al siguiente trabajo de inspección. El lado maestro del Cambiador de Herramientas ATI se monta en el robot. Cuando llega el momento de inspeccionar una nueva pieza, el robot recoge el Kit de Autocalibración del soporte de herramientas acoplando automáticamente los lados maestro y de herramientas del Cambiador de Herramientas. El robot coloca el kit de calibración automática en su posición y sigue una secuencia para optimizar los parámetros de escaneado antes de devolverlo al soporte de herramientas. La aplicación del cambiador automático de herramientas de ATI en el Kit de Autocalibración es sencilla, pero significativa; aporta fiabilidad y eficacia a la vez que ahorra espacio y aumenta la seguridad.


El MetraSCAN 3D-R y el CUBE-R ofrecen soluciones de inspección totalmente automatizadas que integran múltiples aspectos de la verificación de garantía de calidad en toda la producción. Los sistemas aprovechan la potencia de las máquinas y una programación innovadora para producir análisis 3D repetibles de piezas y ayudar a gestionar posibles problemas de calidad en fases posteriores de la cadena de suministro. Los datos de las inspecciones también contribuyen a la mejora general de los procesos, ya que ayudan a señalar los momentos adecuados para el mantenimiento preventivo y a identificar los defectos antes de que lleguen a los clientes.


Las ventajas para la seguridad de los sistemas automatizados son numerosas y pueden traducirse no sólo en mejores condiciones de trabajo, sino también en mayores niveles de implicación en el trabajo. Los sistemas MetraSCAN 3D-R y CUBE-R liberan a los trabajadores de las tediosas tareas de inspección y de los riesgos potenciales, ya que les permiten desempeñar funciones más atractivas, como la programación y el diseño de sistemas. Jerome-Alexandre Lavoie, director de productos de Creaform, afirma que estos productos ayudan a iniciar un importante cambio de mentalidad en la cultura de sus usuarios. “Estos sistemas animan a los usuarios a centrarse en la ‘Garantía de calidad’ durante todo el proceso de producción”, afirma Lavoie. “En lugar de perseguir y contener los defectos después de que llegan al cliente, los usuarios de MetraScan 3D-R y CUBE-R pueden evitar que esos defectos salgan de la planta”


Sobre la relación Creaform-ATI, Lavoie comparte que, “Nuestro enfoque principal son las tecnologías de medición de vanguardia; estaba claro que necesitábamos asociarnos con un proveedor de equipos robóticos fuerte y sólido como ATI. La fiabilidad de los componentes de ATI ha sido perfecta hasta ahora. Estamos muy contentos con esta relación y no podemos esperar a los próximos nuevos productos”


A través de la automatización innovadora, tanto ATI como Creaform están cambiando la forma en que se realiza el trabajo. Aprovechar la habilidad y la experiencia humanas con tecnología automatizada permite un mayor nivel de calidad de producción en la fabricación. También ayuda a mantener a las personas seguras y comprometidas a medida que avanza la tecnología de fabricación hacia el futuro.


Para obtener más información sobre las inspecciones automatizadas de control de calidad de Creaform, haga clic aquí.


Para obtener más información acerca de los cambiadores de herramientas robóticos de ATI, haga clic aquí.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País