Desbarbado robótico flexible de RoboDK, DIY y ATI

Publicado el junio 25, 2025

Tres líderes en tecnología robótica colaboran en un paquete de células de desbarbado robótico fácil de integrar, manejar y adaptar a futuras aplicaciones. ATI Industrial Automation, DIY-Robotics y RoboDK combinan sus conocimientos complementarios en una solución fácil de usar para diversas aplicaciones de eliminación de material. Utilizando un enfoque “plug and play”, las tres empresas…

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

Tres líderes en tecnología robótica colaboran en un paquete de células de desbarbado robótico fácil de integrar, manejar y adaptar a futuras aplicaciones.

ATI Industrial Automation, DIY-Robotics y RoboDK combinan sus conocimientos complementarios en una solución fácil de usar para diversas aplicaciones de eliminación de material. Utilizando un enfoque “plug and play”, las tres empresas han diseñado la célula robotizada de desbarbado para realizar una gran variedad de operaciones ligeras de eliminación de material. La célula robotizada de desbarbado ofrece una gran flexibilidad, ya que puede personalizarse según las necesidades de cada aplicación, programarse sin necesidad de conocimientos de programación y actualizarse para nuevas aplicaciones. Para los usuarios que deseen autointegrarse, esta solución en paquete acorta drásticamente el tiempo de implementación.


El paquete de célula robotizada de desbarbado incluye una célula modular de bricolaje robótico que puede configurarse a medida para adaptarse a entornos de aplicación específicos. Desde las especificaciones del robot hasta la disposición, los usuarios tienen libertad para diseñar la célula robotizada ideal para su proceso. DIY-Robotics ofrece a todos los clientes acceso a su completa plataforma de soporte de código abierto, que incluye herramientas y recursos educativos para una implementación satisfactoria.


El Compliant Deburring Blade (CDB) de ATI es una versátil herramienta de extremo de brazo capaz de eliminar material de una amplia gama de plásticos, aluminio, latón y otras superficies. La CDB utiliza los mismos medios que las herramientas de desbarbado manuales y cuenta con componentes robustos y conformidad integrada. En pocas palabras, está diseñada para soportar los rigores del uso robótico. Con el cambio automático de cuchillas, el CDB de ATI proporciona a la Célula de Desbarbado Robótica un efector final multiuso que puede abordar una gran variedad de tareas de desbarbado a la vez que elimina los riesgos de seguridad del desbarbado manual.

Cuchilla de desbarbado conforme de ATI

Otra opción de herramienta de eliminación de material para la Célula de Desbarbado Robótica es la emblemática Herramienta de Desbarbado Radialmente Conforme de ATI, RCV-250, que ha sido rediseñada para una mayor potencia y facilidad de servicio. El RCV-250 cuenta con un robusto motor de paletas que puede eliminar material eficazmente de una amplia gama de materiales, desde hierro fundido hasta aluminio. La conformidad neumática ajustable permite a los usuarios ajustar la presión de aire para eliminar la cantidad precisa de material que deseen. Con un bloqueo de un solo giro, el husillo de conformidad radial ofrece conformidad de 360 grados o de un solo eje.

Eldesbarbador de conformidad radialRCV-250es el buque insignia de ATI

El software de programación RoboDK reúne los componentes de la célula de desbarbado robótica en una interfaz plug-and-play fácil de usar. La amplia biblioteca de robots del software incluye más de 500 modelos de robots y una serie de aplicaciones preprogramadas; también permite a los usuarios simular y programar en el mismo entorno. Tanto si el recorrido es sencillo como complejo, el software RoboDK puede ayudar a los usuarios nuevos y experimentados a eliminar los errores de programación habituales y agilizar la implementación.


La flexibilidad de la célula de desbarbado robotizada de ATI, DIY-Robotics y RoboDK se extiende tan lejos en el futuro como los usuarios puedan imaginar. La solución se diseñó para ser ágil y ofrecer a los clientes la posibilidad de adaptar su proceso para satisfacer las necesidades cambiantes de su negocio. Con unas sencillas modificaciones, la célula de desbarbado robotizada puede reciclarse con nuevos efectores finales y programación, y estar lista para asumir nuevas aplicaciones.


ATI, DIY-Robotics y RoboDK comparten la pasión por la automatización y buscan desarrollar soluciones que puedan resolver los problemas actuales de los clientes y facilitar su éxito futuro. La célula de desbarbado robotizada permite a los usuarios poner en marcha su proceso de eliminación de material rápidamente, con confianza, y les proporciona la flexibilidad y el control necesarios para hacer evolucionar su proceso con el tiempo.


Para obtener más información sobre DIY Robotics, haga clic en este enlace.


Para obtener información adicional sobre la Cuchilla de Desbarbado Conforme de ATI, haga clic aquí.


Para información adicional sobre las Herramientas de Desbarbado Radialmente Conformes de ATI, haga clic aquí.


Para solicitar precios y disponibilidad de productos ATI, haga clic aquí

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País