Genesis Systems Group innova los sistemas NDI con efectores finales ATI

Publicado el junio 26, 2025

Genesis Systems Group utiliza los cambiadores de herramientas ATI para desarrollar sistemas NSpect personalizados que optimizan los ensayos no destructivos y aumentan la seguridad de los operarios.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría

La familia NSpect de sistemas de inspección no destructiva (NDI) de Genesis Systems Group está causando sensación. Mediante la combinación de End-Effectors de ATI, robots KUKA y una amplia experiencia en ingeniería, Genesis crea métodos más eficientes de NDI que fomentan la seguridad y aumentan la calidad. Los clientes de Genesis también confían en los productos NSpect; la empresa ha integrado más de 30 sistemas NSpect en los últimos cinco años.


El objetivo del NDI es evaluar los componentes y los productos acabados para comprobar su integridad estructural y su idoneidad para el uso, manteniéndolos intactos. Tradicionalmente, los métodos de inspección NDI son realizados por operadores y equipos cualificados; los datos de inspección son recogidos e interpretados por un analista formado. La configuración de cada sistema NDI depende del tipo de piezas, así como de las normas específicas del sector o del cliente, lo que da lugar a una gran variación de una aplicación a otra. Industrias como la aeroespacial y la médica pueden exigir una inspección del 100% de las piezas acabadas y de la documentación de apoyo antes de enviarlas al cliente. Los procesos de fabricación de gran volumen, como el montaje de automóviles, requieren protocolos de ensayo repetibles y precisos, que pueden ser difíciles de conseguir con procesos manuales. Genesis agiliza el NDI con los cambiadores de herramientas de ATI, los sensores de colisión y los módulos de utilidad diseñados a medida, reduciendo así los requisitos de trabajo manual y la variabilidad del proceso, y mejorando la productividad.


La brillantez del sistema NSpect de Genesis reside en su versatilidad y funcionalidad. La incorporación de robots KUKA y productos ATI garantiza una calidad repetible, una alta eficiencia y fomenta la seguridad. Los cambiadores de herramientas de ATI ahorran tiempo de proceso y aumentan el rendimiento en comparación con el cambio manual de herramientas. También reduce la cantidad de interacción humana en la célula robotizada. Whitney Moon, Director de Procesamiento Avanzado de Materiales de Genesis, afirma: “Con cualquier proyecto robótico, hay que gestionar los riesgos. Es bueno con los Cambiadores de Herramientas ATI que utilizamos porque siempre están en la parte inferior del grupo de riesgo… ¡sabemos que van a funcionar!” Los productos NSpect mantienen a los empleados fuera de peligro y les permiten centrarse en lo que mejor saben hacer: pensar de forma crítica y aplicar su juicio, al tiempo que permiten que el equipo haga lo que mejor sabe hacer: trabajar incansablemente para completar tareas repetitivas con consistencia y precisión.


Inicialmente, Genesis imaginó NSpect como una solución prediseñada, pero pronto se dieron cuenta de la diversidad de las necesidades de sus clientes. De todos los sistemas NSpect que Genesis ha desarrollado hasta ahora, no hay dos idénticos. Afortunadamente, los productos estándar y las capacidades de diseño personalizado de ATI proporcionan la flexibilidad necesaria para dar soporte a las especificaciones siempre cambiantes del sistema NSpect.


Las cargas útiles de inspección variarán según las aplicaciones NDI, desde cargas muy pequeñas hasta cientos de libras. Los Cambiadores de Herramientas de ATI están convenientemente disponibles en una amplia gama de tamaños; ideal para aplicaciones como NSpect donde las configuraciones varían de un cliente a otro. La versátil familia de Sensores de Colisión Robóticos de ATI puede añadirse para proteger los costosos efectores finales de costosos daños, y adaptarse a diferentes entornos. Moon explica: “Los sensores de colisión de ATI tienen la ventaja de ser compactos y muy ligeros. Se pueden ajustar con muelles precargados y con aire; tienen numerosas placas de interfaz y se pueden conseguir con una bota de protección contra fluidos para entornos difíciles.”

Un cambiador de herramientas ATI estándar montado en un robot KUKA.

Muchos de los clientes de Genesis necesitan pasar utilidades como aire, agua o señales eléctricas al proceso; todo lo cual se puede acomodar con la vasta selección de Módulos de Utilidad de Cambiadores de Herramientas de ATI. De hecho, un cliente en particular recurrió a Genesis y ATI para modificar un Módulo de Utilidad de Cambiador de Herramientas ATI existente para un Sistema de NSpect Ultrasónico. Necesitaban reducir el ruido electrónico de una conexión a tierra deficiente y de los servomotores. ATI incorporó conectores ultrasónicos en un módulo de utilidad diseñado a medida para satisfacer los requisitos del cliente de Genesis.


Para empresas como Genesis, los proveedores fiables son esenciales para el servicio al cliente. Genesis depende de los reputados productos estándar y de las capacidades de ingeniería personalizada de ATI para dar soporte a sus diversas aplicaciones. Con ATI como socio, Genesis tiene la libertad de ser flexible. La filosofía compartida de resolución holística de problemas y servicio superior permite a estas dos empresas trabajar juntas a la perfección.


Obtenga más información sobre los Cambiadores Robóticos de Herramientas de ATI aquí.


Aprenda más sobre los Sensores Robóticos de Colisión de ATI aquí.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País