WeldBot lanza un sistema de rectificado robotizado llave en mano

Publicado el junio 25, 2025

WeldBot, proveedor de robots de soldadura desde hace mucho tiempo, ofrece ahora un sistema de amolado robotizado llave en mano que utiliza la amoladora angular compatible (CGV) de ATI y los cambiadores de herramientas robotizados QC-29.

Publicado

Tiempo de lectura

Categoría


WeldBot, un integrador exclusivo de FANUC ubicado en Akron, Ohio, y proveedor de robots de soldadura desde hace mucho tiempo, ofrece ahora un sistema de rectificado robótico llave en mano que utiliza la rectificadora angular compatible (CGV) y los cambiadores de herramientas robóticos QC-29 de ATI Industrial Automation.


El sistema de rectificado robotizado es perfecto para cualquier pieza metálica que quepa en un espacio de tres pies cúbicos. El sistema cuenta con dos robots FANUC con DCS para el posicionamiento ilimitado de piezas e incluye una zona de colaboración en la que el operario puede cargar o descargar la pieza del robot de manipulación de materiales de forma segura. Una vez que el operario se encuentra fuera de la zona de colaboración e inicia el ciclo, la puerta se cierra y el robot de manipulación de materiales presenta la pieza al robot de rectificado para que comience la operación.


El sistema de WeldBot está cerrado por los cuatro lados con una mesa de aspiración descendente capaz de filtrar tanto acero como aluminio, las cortinas flexibles ayudan a contener hasta un 80% más de residuos que un simple sistema de aspiración descendente. El sistema viene preconfigurado para facilitar la programación de hasta 90 modelos de piezas diferentes.


Montada en el robot de rectificado, la amoladora angular de conformidad (CGV) de ATI ofrece conformidad integrada, lo que permite a la unidad compensar las irregularidades de las superficies de las piezas y mantener el contacto con una pieza de trabajo. La fuerza de compensación es ajustable, lo que permite a los usuarios ajustar sus procesos de acabado en tiempo real. La CGV también incorpora un sensor de posición para ayudar a indicar el desgaste del material y una compensación de gravedad que permite a la CGV aplicar la misma fuerza a una pieza, independientemente de su propia orientación con respecto a la pieza de trabajo.

Amoladora angular compatible (CGV) de ATI acoplada a una QC-29 trabajando en elsistema derectificado de Weld Bot.

Para una mayor flexibilidad, se incluye un cambiador de herramientas robótico ATI QC-29 para el intercambio automático de múltiples herramientas de acabado. El QC-29 tiene tres planos de montaje para módulos de utilidad opcionales para pasar a través de señales neumáticas y eléctricas para proporcionar versatilidad para herramientas de acabado adicionales según sea necesario.


Obtenga más información sobre la amoladora angular compatible de ATI aquí.


Contacte con ATI para más información.


Aprenda más sobre WeldBot aquí.


Haga clic aquí para obtener más información sobre todas nuestras herramientas de eliminación de material.

Suscríbase a nuestro boletín electrónico

País